Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:31:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3032
Withdrawal sleeve
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M170x3 | Gewinde |
B1 | 77 mm | Hülsenlänge |
≈m | 2,238 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 5 mm | Lagerüberstand |
IG | 16 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | Standard | Without |