Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:34:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS90210
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 90210


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 160 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 210 mm | Außendurchmesser |
C | 38 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 3,045 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 194 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 160 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 180 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 15 mm | Breite Dichtungsträger |
M5X50 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF90210(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads: