Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:42:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3160-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H3160HG
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr300X4 | Gewinde |
B1 | 208 mm | Hülsenlänge |
≈m | 37,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 380 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 52 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3160 | Nutmutter | |
MS3160 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |