Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:12:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M135x2 | Gewinde |
d2 | 175 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
≈m | 1,68 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 160 mm | Fasendurchmesser |
b | 14 mm | Nutbreite |
h | 6 mm | Nuttiefe |
Zusätzliche Informationen
F | 500.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB27 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads: