Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:30:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | |
Dmax | 47 mm | |
B | 19 mm | |
≈m | 0,171 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
AT | 26,63 mm | |
C | 19 mm | |
Da | 44,25 mm | Abrolldurchmesser |
ds | 10 mm | |
rmin | 1 mm |
Hauptabmessungen
Cr w | 14.500 N | Wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
C0r w | 9.100 N | Wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial) |
Cur w | 455 N | Ermüdungsgrenzbelastung |
Fr per | 9.400 N | Zulässige dynamische Grenzbelastung |
F0r per | 18.200 N | Zulässige statische Grenzbelastung |
Zusätzliche Informationen
LFE/LFZ | siehe Katalog: LF1 | Mögliche Laufrollen-Zapfen Kombination |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 5302 | |
Dichtung | 2Z | beidseitige Spaltdichtung |