Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:23:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Main Dimensions & Performance Data
dLW | 5 mm | Diameter Shaft |
Lmax | 4.000 mm | Length total maximum |
≈m | 0,15 kg/m | Gewicht |
Mounting dimensions
dLWTol | h6 | Diameter Shaft |
h6Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h6Tol | -8 µm | Diameter Shaft low |
SHDmin | 0,4 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t1 | 4 µm | Roundness |
t2 | 5 µm | Parallelism 2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Fußnoten
1
To DIN ISO 13012.
2
Differential diameter measurement.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 05 | |
Tolerance diameter | H6 | |
Material | CF53 | Heat treatable steel (material no.:1.1213) |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch