Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:55:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Main Dimensions & Performance Data
D | 30 mm | Diameter |
B | 84 mm | Width |
L | 28 mm | Length |
H | 68 mm | Height |
≈m | 0,38 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
JB | 68 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,2 | Tolerance |
B1 | 45 mm | Mounting Dimension |
H2 | 40 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | + 0,15 mm | Upper tolerance |
Tol H2 | - 0,15 mm | Lower Tolerance |
H8 | 9,5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 9 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 18 mm | Mounting Dimension |
K5 | M8 | Size thread fixing screws above |
W | 5 mm | Width across flats 2 |
Fußnoten
1

2

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Size code | 30 |


Alle
Deutsch

2015-12-10 | Katalog | WF 1 | Deutsch