Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KBO20
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KBO.., Massiv-Reihe, offene Ausführung, rostgeschützte Ausführung möglich


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 20 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 32 mm | Aussendurchmesser |
L | 45 mm | Länge |
h12 | Toleranz | |
Cmax | 1.600 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 1.280 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 74,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
B2 | 10 mm | Breite des Ausschnittes |
L2 | 31,2 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,6 mm | 2 |
DN | 30,3 mm | |
T4 | 1,2 mm | |
N4 | 2,2 mm | 3 |
N2 | 2 mm | |
α | 60 ° | Öffnungswinkel |
β | 52 ° | |
5 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1

2

3




Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 20 |