Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:36:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KN30-B
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KN..-B, Leichtbau-Reihe, geschlossene Ausführung, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
FW | 30 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 47 mm | Aussendurchmesser |
L | 68 mm | Länge |
Cmin | 3.750 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 2.850 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 3.950 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 3.650 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 0,193 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L2 | 51,7 mm | |
H13 | Toleranz | |
BL2 | 1,85 mm | |
DN | 44,7 mm | |
T4 | 2,2 mm | |
N4 | 3 mm | 2 |
b1 max | 2,5 mm | |
6 | Anzahl Kugelreihen |
Fußnoten
1
Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670 HV + 165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
2
Bohrungslage symmetrisch zu Lagerlänge L.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 30 |



Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden