Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:45:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH16
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 16 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
L | 30 mm | Länge |
Cmin | 890 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 620 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 1.060 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 910 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 26,5 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 7 mm | |
N2 | 2,5 mm |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 16 |