Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:30:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KH08
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager KH.., konserviert, nicht abgedichtet, nachschmierbar
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 8 mm | Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes |
D | 15 mm | Außendurchmesser |
L | 24 mm | Länge |
Cmin | 410 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 min | 280 N | Tragzahl stat. 1 |
Cmax | 475 N | Tragzahl dyn. 1 |
C0 max | 400 N | Tragzahl stat. 1 |
≈m | 11,9 g | Gewicht |
Anschlussmaße
JL4 | 6 mm | |
N2 | 2 mm |
Fußnoten
1


Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 08 |