Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:39:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Ltot | 109 mm | Gesamtlänge |
L | 105,5 mm | |
B | 27 mm | Breite |
H | 19 mm | Höhe |
C | 68.000 N | Tragzahl dyn. |
C0 | 123.000 N | Tragzahl stat. |
≈m | 0,29 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
L1 | 79 mm | Tragkörperlänge |
JB | 20,6 mm | Anschlussmaß Breite |
JL | 50 mm | |
H1 | 0,2 mm | |
L4 | 85 mm | Mindestabstützlänge 1 |
LW | 10 mm | |
H4 | 15,2 mm | |
T5 | 6,2 mm | |
G1 | M4 | Befestigungsschrauben oben (DIN 4762-12.9) |
G1 MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben |
K3 | M3 | Befestigungsschrauben unten (DIN 4762-12.9) |
K3 MA max | 1,8 Nm | Anziehdrehmoment Befestigungsschrauben 2 |
D2 | 3,5 mm | |
6 mm |
Verwandte Produkte
VUS19105-A | Zustellkeil | |
UG6628, UGN6628, UZ6628, UZN6628, UFK3210, UFB4710 | Geeignete Führungsschienen |
Fußnoten
1
Mindestabstützlänge.
2
Die angegebenen Drehmomente stellen Maximalwerte zur sicheren Übertragung der Kräfte in vibrationsfreien, quasi statischen Anwendungsfällen (S0 = 1) dar. Wir empfehlen die Anziehdrehmomente der Schraubenverbindung zur Anschlusskonstruktion unter den anwendungs- und einsatzspezifischen Bedingungen kundenseitig zu bestimmen, und zwar unter Beachtung der Angaben in der VDI-Richtlinie 2230 Blatt 1 (2015) und den Angaben in dieser Beschreibung.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 19105 |