Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:47:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KUVE15-W
Kugelumlaufeinheit
Führungswagen KWVE..-W, breite Führungswagen für Kugelumlaufeinheit





Hauptabmessungen
lmax | 2.890 mm | Max Länge einteiliger Schienen 1 |
H | 21 mm | Systemhöhe |
B | 68 mm | Wagenbreite |
L | 55,6 mm | Wagengesamtlänge |
Technische Daten
C | 7.200 N | Tragzahl dyn. 2 |
C0 | 14.500 N | Tragzahl stat. 2 |
M0x | 332 Nm | Statisches Moment um X-Achse |
M0y | 100 Nm | Statisches Moment um Y-Achse |
M0z | 100 Nm | Statisches Moment um Z-Achse |
Anschlussmaße
A1 | 15,5 mm | Abstand Anschlagkante Wagen zu Anschlagkante Schiene |
JB | 60 mm | |
jB | 22 mm | |
b | 37 mm | Schienenbreite |
a5 | 7,5 mm | Abstand |
A2 | 4 mm | Abstand Anschlagkante Bohrung |
L1 | 39,8 mm | |
JL | 29 mm | |
jL | 50 mm | |
aL min | 20 mm | 3 |
aL max | 44 mm | 3 |
aR min | 20 mm | 3 |
aR max | 44 mm | 3 |
H1 | 2,1 mm | Freiraum Systemmaß |
H4 | 7,7 mm | |
H5 | 4,5 mm | |
T5 | 7 mm | Gewindetiefe |
T6 | 4,8 mm | |
h | 12,9 mm | |
h1 | 6 mm | |
G2 | M5 | Befestigungsschrauben |
G2 MA | 5,8 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K1 | M4 | Befestigungsschrauben |
K1 MA | 5 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K3 | M4 | Befestigungsschrauben |
K3 MA | 5 Nm | Maximales Anziehdrehmoment 4 |
K6 | M4 | Befestigungsschrauben |
K6 MA | 2 Nm | Maximales Anziehdrehmoment |
d1 | 4,6 mm | |
D2 | 4,5 mm | |
A3 | 3,6 mm | |
G3 | M3 | |
t G3 | 4 mm | 5 |
Verwandte Produkte
KWVE15-W | Für folgenden Laufwagen geeignet | |
TKVD15-W | Führungsschiene |
Fußnoten
1
Maximale Länge einteiliger Führungsschienen.
Längere Schienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
2

3

4

5

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Grössenkennziffer | 15 | |
Wagenausführung | W | Breiter Wagen und breite Schiene |
Zuletzt angesehene Produkte