Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:56:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 50 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 11 mm | Gesamtbreite |
D3 | 85,5 mm | Außendurchmesser |
D2 | 77 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 29,03 g | Gewicht |
Downloads: