Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:01:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
DSP | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 36,5 mm | Breite |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,599 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 68,4 mm | Außendurchmesser Dichtung |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
F | 38 mm | Maximaler Abstand Sechskantbohrung |
r | 0,12 mm | Durchmesser sechseckige Bohrung |
C2 | 25 mm | Breite über Dichtungen |
d1 | 52,3 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d | 31,75 mm | Schlüsselweite |
0,15 mm | Schlüsselweite oberes Abmaß | |
d | 31,75 mm | Schlüsselweite |
0,05 mm | Schlüsselweite unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch