Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:03:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B71904-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager B719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Ersetzt
B71904C.T.P4S.UL, B71904C.TPA.P4.UL
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 37 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 7.400 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 340 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 43.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 63.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,03 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 24 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 33,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 26 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 27,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 26 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 27,1 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 8,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 31 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 113 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 233 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 95 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 384 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 851 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 22 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 39 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 57 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
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
2025-06-24 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch