Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:56:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES511-609-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 100 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 255 mm | Länge Fuß |
h1 | 128 mm | Höhe |
g | 95 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 44 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 4,42 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 70 mm | Breite Fuß |
c | 28 mm | Höhe Fuß |
h | 70 mm | Mittenhöhe |
m | 210 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 15,875 mm | Schraubengröße |
s | M16 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 18 mm | Breite Langloch |
v | 24 mm | Länge Langloch |
D2 | 67 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 75,5 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 73,7 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 5 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 77 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 12 mm | Wandstärke |
g4 | 34 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 174 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 56 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 81 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 6 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 14 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch