Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:01:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



N1015-D-K-TVP-SP-XL
Cylindrical roller bearing
Super precision cylindrical roller bearings N10..-D-K-TVP-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 65.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 73.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 10.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 11.500 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 0,645 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 87 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Toleranz | |
Da | 106,3 mm | Durchmesser der Gehäuseschulter |
H12 | Durchmesser der Gehäuseschulter Toleranz | |
Etk 1 nom | 103,2 mm | Einspritzteilkreis min |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s1 | 3,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
s2 | 3,8 mm | Axialer Verschiebeweg |
E | 105 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Cage | TVP | Plastic cage |
Tolerance class | SP | Tolerance class SP |
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Change mark | D | Internal Variant D |
Radial internal clearance | C1 (Group 1) | Internal clearance smaller than C2 |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Eigenschaften