Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:05:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES215-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 130 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 280 mm | Länge Fuß |
h1 | 156 mm | Höhe |
g | 115 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 56 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 6,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 80 mm | Breite Fuß |
c | 30 mm | Höhe Fuß |
h | 80 mm | Mittenhöhe |
m | 230 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 15,875 mm | Schraubengröße |
s | M16 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 18 mm | Breite Langloch |
v | 24 mm | Länge Langloch |
D2 | 102,5 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 111 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 108,7 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 5 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 97 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 13 mm | Wandstärke |
g4 | 28 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 194 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 71 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 101 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 8 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 14 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch