Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:56:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES214-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 125 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 275 mm | Länge Fuß |
h1 | 158 mm | Höhe |
g | 105 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 39 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 6,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 80 mm | Breite Fuß |
c | 30 mm | Höhe Fuß |
h | 80 mm | Mittenhöhe |
m | 230 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 15,875 mm | Schraubengröße |
s | M16 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 18 mm | Breite Langloch |
v | 24 mm | Länge Langloch |
D2 | 112 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 120,5 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 118,2 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 5 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 84,5 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 15 mm | Wandstärke |
g4 | 45 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 190 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 57 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 90 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 4 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 14 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch