Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:54:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES618-318-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 190 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 380 mm | Länge Fuß |
h1 | 229 mm | Höhe |
g | 155 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 74 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 19 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 110 mm | Breite Fuß |
c | 40 mm | Höhe Fuß |
h | 112 mm | Mittenhöhe |
m | 320 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 22,225 mm | Schraubengröße |
s | M24 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 26 mm | Breite Langloch |
v | 32 mm | Länge Langloch |
D2 | 120 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 128,5 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 125,7 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 5 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 134,5 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 15 mm | Wandstärke |
g4 | 30,5 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 276 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 99 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 139 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 8 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 18 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch