Turn Complexity Into Simplicity
Die Tätigkeit eines Instandhaltungsleiters ist sehr komplex. Teilweise liegt das an Aufgaben, die Instandhaltungsleiter gerne aus ihrer täglichen Routine streichen würden, aber nicht können – zumindest nicht bis jetzt. Die Vorteile der automatischen Schmierung kombiniert mit preisgekrönter, intelligenter Technologie: Der OPTIME C1 ist der erste wirklich intelligente Schmierstoffgeber der Welt und macht Aufgaben wie das Schmieren per Hand oder die manuelle Überprüfung der zahlreichen Schmierstellen überflüssig.
Vereinfachung der Maschinen- und Lagerschmierung in der Prozessindustrie
Wussten Sie, dass in der Prozessindustrie noch immer 74 % aller Schmierstellen manuell geschmiert werden – was die Instandhaltung der Maschinen komplex und zeitaufwendig macht?
Entdecken Sie die Vorteile
Haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Maschinen sachgemäß geschmiert sind und reibungslos laufen.
Von weniger Abfall zu mehr Nachhaltigkeit
In modernen Prozessanlagen trägt die Abfallreduzierung wesentlich zu Kosteneinsparungen und zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks bei.
Mit OPTIME C1 können Sie die Schmierstoffabfälle in Ihren Anlagen um bis zu 60% reduzieren und die durch ungeplante Ausfallzeiten verursachte Ausschussrate senken.
Der intelligente Schmierstoffgeber vermindert die Reibung infolge unsachgemäßer Schmierung und ermöglicht dadurch Energieeinsparungen von bis zu 3%.
Langfristig verlängert das intelligente Schmiersystem durch die optimierte Schmierung auch die Lebensdauer Ihrer Lager und Maschinen.
Customer Success Storys
Entdecken Sie, wie unsere Kunden schon heute von dem intelligenten Schmiersystem profitieren.

Optimierung der Schmierung – auch bei Schaeffler!
OPTIME C1 vereinfacht die Maschinenschmierung nicht nur bei unseren Kunden – auch in unseren eigenen Werken setzen wir den intelligenten Schmierstoffgeber ein, um unnötige Produktionsstopps bei Wartungen zu verhindern.
Dank der digitalen Lösung und des ortsunabhängigen Zugriffs auf die Maschinendaten konnten die Instandhaltungsleiter den Betrieb sogar während der COVID-19-Epidemie aufrechterhalten.
Gesamteinsparungen: Pro verhindertem Ausfall der Stufenpresse wurden mehr als 137.000 Euro gespart.
