MULTITOP |
Kugel- und Rollenlager in Walzwerken, Baumaschinen, Spinn- und Schleifspindeln, Kfz, Rundtischlager, Vorschubspindellager, Schienenfahrzeuge, Elektromotoren |
-50 |
140 |
Lithium Seife |
SHC+Ester + Mineralöl |
2 |
82 |
12.5 |
800000 |
536050MP-75/80-120 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 5 mg |
A/1500/6000-140 |
F50 ≥ 200 h |
F50 = 294 h |
MULTI2 |
Kugellager bis 62 mm Außendurchmesser in kleinen Elektromotoren, Land- und Baumaschinen, Haushaltsgeräten |
-30 |
120 |
Lithium Seife |
Mineralöl |
2 |
110 |
11 |
500000 |
536050MP-75/80-80 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 16 mg |
A/1500/6000-130 |
F50 ≥ 100 h |
F50 = 143 h |
MULTI3 |
Kugellager ab 62 mm Außendurchmesser in großen Elektromotoren, Land- und Baumaschinen, Lüfter |
-20 |
120 |
Lithium Seife |
Mineralöl |
3 |
110 |
12 |
500000 |
536050MP - 75/80-80 |
vWk50≤ 35 mg |
vWk50 = 35 mg |
B/1500/6000-120 |
F50 ≥ 200 h |
F50 = 369 h |
LOAD150 |
Kugel-, Rollen- und Nadellager, Rundtischlager, Linearführungen in Werkzeugmaschinen, Radsatzlager, Baumaschinen |
-20 |
140 |
Lithium-Komplexseife |
Mineralöl |
2 |
160 |
15.5 |
500000 |
536048-750/30RT |
vWk50≤ 35 mg |
vWk50 = 8 mg |
BA1500/6000-140 |
F50 ≥ 100 h |
F50 = 194 h |
LOAD220 |
Kugel- und Rollenlager in Walzwerksanlagen, Papiermaschinen, Schienenfahrzeugen, Förderanlagen, Stahlindustrie |
-30 |
140 |
Lithium-Calciumseife |
Mineralöl |
2 |
220 |
17 |
500000 |
536048-1500/10-RT |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 5 mg |
B/1500/1000-130 |
F50 ≥ 100 h |
F50 = 214 h |
LOAD400 |
Kugel- und Rollenlager in Bergwerksmaschinen, Baumaschinen, Hauptlager von Windkraftanlagen, Konverter in Stahlindustrie |
-40 |
130 |
Lithium-Calciumseife |
Mineralöl |
2 |
400 |
25 |
400000 |
536048-75/80RT |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 1 mg |
B/1500/6000-130 |
F50 ≥ 200 h |
F50 = 376 h |
LOAD460 |
Kugel- und Rollenlager, Windkraftanlagen, Lager mit Bolzenkäfig |
-40 |
130 |
Lithium-Calciumseife |
Mineralöl |
1 |
400 |
25 |
400000 |
536048-75/80RT |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 13 mg |
B/1500/6000-130 |
F50 ≥ 200 h |
F50 = 274 h |
LOAD1000 |
Kugel- und Rollenlager in Bergwerksmaschinen, Baumaschinen, Zementanlagen, Rollenpresse (HPGR), Stahlindustrie |
-20 |
130 |
Lithium-Calciumseife |
Mineralöl |
2 |
1000 |
38 |
300000 |
536050MP-75/80-80 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 22 mg |
A/1500/6000-140 |
F50 ≥ 150 h |
F50 = 182 h |
TEMP90 |
Kugel- und Rollenlager in Kupplungen, Elektromotoren, KFZ, Generatoren, Antriebsmotoren |
-40 |
160 |
Polyurea |
SHC+ Mineralöl |
3 |
148 |
15.5 |
700000 |
536048-75/80-100 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 16 mg |
B/1500/6000-160 |
F50 ≥ 300 h |
F50 = 730 h |
TEMP110 |
Kugel- und Rollenlager in Elektromotoren, Kfz, Generatoren, Antriebsmotoren |
-35 |
160 |
Lithium-Komplexseife |
SHC-Ester + Mineralöl |
2 |
130 |
14 |
500000 |
536048-75/80-120 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 4 mg |
B/1500/6000-150 |
F50 ≥ 200 h |
F50 = 224 h |
TEMP120 |
Kugel- und Rollenlager in Stranggießanlagen, Papiermaschinen, Pelletpressen, Abluftventilatoren für aggressive Medien |
-30 |
180 |
Polyurea |
SHC Öl |
2 |
400 |
40 |
300000 |
536050MP-75/80-160 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 1 mg |
B/1500/6000-180 |
F50 ≥ 100 h |
F50 = 120 h |
TEMP200 |
Kugel- und Rollenlager in Laufrollen für Backautomaten, Ofenwagen und chemische Anlagen, Kolbenbolzen in Kompressoren, Lackierei-Förderanlagen, Wellpappenindustrie |
-30 |
260 |
PTFE |
PFPE Öl |
2 |
550 |
49 |
300000 |
536050MP-75/80-160 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 4 mg |
B/1500/3000-220 |
F50 ≥ 100 h |
F50 = 300 h |
SPEED2,6 |
Kugellager in Werkzeugmaschinen, Spindellager, Instrumentenlager |
-40 |
120 |
Lithium-Komplexseife |
SHC/ Ester Öl |
2-3 |
25 |
6 |
2000000 |
536050TVP-6000/5-90 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 2 mg |
A/1500/6000-120 |
F50 ≥ 150 h |
F50 = 312 h |
VIB3 |
Kugel- & Rollenlager in Rotoren von Windkraftanlagen (Blattver- stellung), Verpackungsmaschinen, Schienenfahrzeuge, Seilrollen, Brecheranlage in Steinbrüchen, oszillierender & Vibrationsbetrieb |
-30 |
150 |
Lithium-Komplexseife |
Mineralöl |
3 |
170 |
14 |
350000 |
536048-75/80-RT |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 15 mg |
A/1500/6000-150 |
F50 ≥ 100 h |
F50 = 120 h |
FOOD2 |
Kugel- und Rollenlager in Anwendungen mit Lebensmittelkontakt (NSF-H1-Registrierung, Kosher- bzw. Halal-Zertifizierung) |
-30 |
120 |
Aluminium-Komplexseife |
SHC Öl |
2 |
150 |
18 |
400000 |
536048-75/80-80 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 34 mg |
A/1500/6000-120 |
F50 ≥ 200 h |
F50 = 300 h |
CLEAN-M |
Kugel-, Rollen- und Nadellager sowie Linearführungssysteme in Reinraumanwendungen,Elektromotoren mit hohen Anforderungen, Vakuum- und Strahlungsumgebung |
-30 |
180 |
Polyurea |
Ether Öl |
2 |
100 |
12.8 |
850000 |
536050MP-75/80-80 |
vWk50 ≤ 35 mg |
vWk50 = 6 mg |
A/1500/6000-130 |
F50 ≥ 200 h |
– |
MOTION2 |
Kugel- und Rollenlager im oszillierenden Betrieb, Drehkränze in Windturbinen |
-40 |
130 |
Lithium Seife |
SHC Öl |
2 |
50 |
8 |
500000 |
– |
– |
– |
B/1500/6000-140 |
F50 ≥ 200 h |
F50 = 556 h |
SEMIFLUID |
Fließfett für Linearführungen Verzahnungen und Getriebe |
-40 |
160 |
Lithium- Komplexseife |
SHC Öl |
0 |
180 |
20 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |