Select a different country or region to see content for your location.
United States
06:34:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3160-H
Abziehhülse
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil
Replaces
AH3160H
Product information



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr330X5 | Gewinde |
B1 | 192 mm | Hülsenlänge |
≈m | 21,3 kg | Weight |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 8 mm | Lagerüberstand |
IG | 30 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:12 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | H | Mit |