Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:56:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ209-XL-TVP
Four-point contact bearing
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Replaces
QJ209-TVP
Preferred product
Product information


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 66.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 57.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 4.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 10.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 6.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 443 g | Weight |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 72 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 58,5 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 45,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Recently viewed products