Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:34:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH24034
Abziehhülse
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Preferred product
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M180x3 | Gewinde |
B1 | 106 mm | Hülsenlänge |
≈m | 2,8 kg | Weight |
Abmessungen
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 11 mm | Lagerüberstand |
IG | 16 mm | Gewindelänge |
Zusätzliche Informationen
1:30 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | Norm | Ohne |
Recently viewed products