Select a different country or region to see content for your location.
United States
00:30:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32244-XL-DF-A350-400
Kegelrollenlager-Satz
Kegelrollenlager-Satz 322..-DF, X-Anordnung
Remanufacturable


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
2B | 216 mm | Breite über Innenringe |
2T | 228 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 3.100.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.100.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 620.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 750 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 123 kg | Weight |
Anschlussmaße
da max | 258 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 336 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 382 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 12 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 48 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,43 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 1,55 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 2,31 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 1,52 | Statischer Axiallastfaktor |
Operating conditions for bearing 32244-XL-DF-A350-400
In work for 32244-XL-DF-A350-400
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Load
*MandatoryMotion Influences
*Mandatory Preset calculation parameters
Arcanol MULTI2
Greasenormal cleanliness
Contamination70°C
Operating Temperature20°C
Ambient Temperature Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
-
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products