Select a different country or region to see content for your location.
United States
04:45:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCALUB-X.PINION-MD5,0-Z17-B50-SR-W
Lubrication gear wheel
Schmierzahnrad rechtssteigend schrägverzahnt, Schmierstoffzufuhr radial
Product information

Metric
Imperial
Technische Daten
Nachschmierung von Verzahnungen | Verwendung | |
rechtssteigend schrägverzahnt | Ausführung | |
radial | Schmierstoffzufuhr | |
offenzelliger PU-Schaum | Werkstoff | |
top | -30 °C ... +140 °C | Einsatztemperatur |
5 m/s | Max. zulässige Umfangsgeschwindigkeit am Außendurchmesser | |
Öl, Fette bis NLGI 2 | Schmierstoff | |
m | 5 mm | Modul |
z | 17 | Zähnezahl |
d | 90,19 mm | Teilkreisdurchmesser |
da | 100,2 mm | |
B | 50 mm | |
L | 81,4 mm | |
β | 19,53 ° | Schrägungswinkel |
≈m | 0,6 kg | Weight |
Downloads:
Your current product variant
Version | SR | Schmierzahnräder, rechtssteigend schrägverzahnt |
Recently viewed products