Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:20:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71934-C-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 230 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 133.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 110.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 12.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 2,33 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 180 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 219 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 188,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 194,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 188,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 194,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 40,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 385 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.306 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 2.703 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.138 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 4.063 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 8.815 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 133 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 217 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 301 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch