Select a different country or region to see content for your location.
United States
07:24:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7602055-TVP
Axial-Schrägkugellager
Axial-Schrägkugellager 7602..-TVP, 1-seitig wirkend, nicht anschraubbar
Replaces
7602055TVP



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
0 mm | Oberer Toleranzwert Innendurchmesser | |
-0,007 mm | Untere Toleranz Innendurchmesser | |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
0 mm | Außendurchmesser oberes Abmaß | |
-0,008 mm | Außendurchmesser unteres Abmaß | |
B | 21 mm | Breite |
0 mm | Breite oberes Abmaß | |
-0,15 mm | Breite unteres Abmaß | |
Ca | 42.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 132.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 6.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG Grease | 3.900 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑ | 2.200 1/min | Thermisch zulässige Drehzahl |
≈m | 0,75 kg | Weight |
Anschlussmaße
Da | 85,5 mm | Anlagedurchmesser Gehäuse |
Da | H12 | Anlagedurchmesser Gehäuse Passung |
da | 69,5 mm | Durchmesser Welle |
da | h12 | Anlagedurchmesser Welle Passung |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
a | 77,5 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 60 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
MR | 0,25 Nm | Lagerreibmoment |
caL | 1.394 N/µm | Steifigkeit axial |
3 µm | Planlauf | |
ZM55 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter radial klemmbar | |
AM55 | Empfohlene INA-Präzisionsnutmutter axial klemmbar | |
MA | 85 Nm | Anziehdrehmoment für die empfohlene INA-Präzisionsnutmutter |
15.060 N | Erforderliche Nutmutternkraft axial |
Recently viewed products