Select a different country or region to see content for your location.
United States
11:42:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6311-M-J20AA-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 120 mm | Außendurchmesser |
B | 29 mm | Breite |
Cr | 83.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 47.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.250 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,616 kg | Weight |
Anschlussmaße
da min | 66 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 109 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 101,4 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 75,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 12,9 | Berechnungsfaktor |
Your current product variant
Dichtung | Ohne | Nicht gedichtet |
Käfig | M | Massivkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Maß-/Wärmestabilisierung | S0 | Ringe maßstabililisiert bis 150° |
Fett | Ohne | Lager nicht befettet |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Beschichtung | J20AA | Stromisolierung, Außenring Keramikbeschichtet |
Bohrungsausführung | Z | Zylindrisch |
Characteristics


All
English

2024-05-15 | Technische Produktinformation | TPI 206 | Englisch
Current-Insulating Bearings

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch