Select a different country or region to see content for your location.
United States
14:58:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR140X340X162-2ZL
Stützrolle
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 162 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 1.200.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 1.970.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 265.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 220 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 1.970.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 1.450.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 87,3 kg | Weight |
Anschlussmaße
d2 | 186 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
D1 | 228 mm | Anschlussmaß |
d3 | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
R | 15.000 mm | Mantelradius |
6 | Anzahl Schmierbohrungen |
Abmessungen
C | 160 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |