Select a different country or region to see content for your location.
United States
08:35:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NATV17
Stützrolle
Stützrolle als Nadellager, vollnadelig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, offen
Replaces
NATV 17
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 21 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 14.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 27.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 3.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.400 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 27.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 24.900 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,153 kg | Weight |
Abmessungen
C | 20 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 31,5 mm | Außendurchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Your current product variant
Dichtung | SPSP | Beidseitig Spaltdichtung |
Außenringprofil | R500 | R500 |
Characteristics


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of track rollers

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products