Select a different country or region to see content for your location.
United States
20:19:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)





Hauptabmessungen und Leistungsdaten
K1 | M5x60 | Schraube K1 |
LS | 5 mm | Aufbaumaß Schraube K1 |
S 3 | Innensechskant Schraube K1 | |
MA | 0,5 Nm | Anziehdrehmoment Schraube K1 |
S | 37,2 mm | Aufbaumaß |
≈m | 400 g | Weight |
Abmessungen
B | 97 mm | Breite |
A3 | 7,9 mm | |
H | 58,8 mm | Höhe |
LM | 58,9 mm | Längenmaß |
JL5 | 56.4 | Anschlussmaß |
JL5 | 75.4 | Anschlussmaß bei langer Wagenausführung |
Verschmutzungsgrad
Ja | KIT geeignet für sehr geringe Verschmutzungsgrade | |
Ja | KIT bis zu einem leichten Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem mittleren Verschmutzungsgrad geeignet | |
Ja | KIT bis zu einem schweren Verschmutzungsgrad geeignet |
Verwandte Produkte
Ja | KIT ist nachrüstbar | |
RUE55-E, RUE55-E-L | Für Linearführung: |
Verschiebekrafterhöhung
Ja | Mitlere Verschiebekrafterhöhung |
Downloads:
Your current product variant
Grössenkennziffer | 55 | |
Nachssetzzeichen | E | Nachsetzzeichen |
Nachrüstbarkeit | OS | Kundenseitige Nachrüstung |
KIT-Nummer | 561 | KIT-Endnummer |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.
All
English

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 42 | Englisch
KIT RWU..-E-OS-410, 420 for RUE..-E (-KT)

2008-04-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 40 | Englisch
KIT.RWU..-E-OS-100, 120, 130, 140, 300, 340, 350 for RUE..-E (-KT)

2010-10-14 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 41 | Englisch
KIT.RWU..-E(-H)-510, 511, 530, 531, 550, 551, 560, 561 for RUE..-E (-KT)

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Englisch