Select a different country or region to see content for your location.
United States
18:31:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJT50-XL-N
Flanged housing unit
Housing units PCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 116 mm | Breite Flansch |
H | 190 mm | Höhe Flansch |
U | 60,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.090 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 2,03 kg | Weight |
Anschlussmaße
J | 157 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 18 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 39 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 13 mm | Dicke Flansch |
A2 | 28 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 116 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT10 | Gehäuse | |
GRAE50-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung | |
KASK10 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Nuteinstich | N | Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen |
Material | GG | Grauguss |


All
English

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units
Recently viewed products

Wait to see recently viewed products