Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:16:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PHE50-XL
Spannlagergehäuseeinheit
Spann-Gehäuseeinheiten PHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Replaces
PHE50
Preferred product


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 145 mm | Länge gesamt |
M | 110 mm | Breite über Führungsflächen |
A2 | 40 mm | Breite Gehäuse |
≈m | 1,86 kg | Weight |
Anschlussmaße
K | M24 | Gewinde Befestigungsbohrung |
K1 | 24 mm | Gewindetiefe |
Abmessungen
L1 | 90 mm | Abstand Wellenachse |
T | 40 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
W2 | 46 mm | Länge Führungsflächen |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
HE10 | Gehäuse | |
GRAE50-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Your current product variant
Material | GG | Grauguss |