Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:52:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Technische Daten
d | 35 mm | Innendurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
17 mm | Breite | |
≈m | 24 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
schlagfester Kunststoff | Werkstoff | |
IMPACT.SLEEVE-C | Passende Schlagbüchse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | IPT | IMPACT |