Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:41:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ARCANOL-TEMP110-400G
Wälzlagerfett
Hochtemperaturfett ARCANOL-TEMP110
Ersetzt
ARCA.GREASE.TEMP110.400G
Vorzugsprodukt
Technische Daten
ϑ Omin | -35 °C | Einsatztemperatur, min. |
ϑ Omax | 160 °C | Einsatztemperatur, max. |
ϑG | 110 °C | Obere Dauergrenztemperatur |
n · dM | 500.000 mm/min | Drehzahlkennwert |
Lithium-Komplexseife | Verdicker-Typ | |
Teilsynthetisches Öl | Grundöl-Typ | |
ν40 | 130 mm²/s | Grundölviskosität bei +40 °C |
ν100 | 14 mm²/s | Grundölviskosität bei +100 °C |
2 | NLGI-Klasse | |
Hochtemperaturfett | Fettkategorie | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Dichte |
400-g-Kartusche | Gebinde | |
≈m | 435,7 g | Gewicht |

Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fettkategorie | HT | Hochtemperaturfette |
Gebindegröße | 400 G | 400 g Kartusche |