Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:39:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MOBI-PULLER-50T-EVAD430/S460
Mobiler hydraulischer Schwerlast-Scheibenabzieher
BETEX Mobipuller, max. pull-off force 490 kN, electrically driven hydraulic aggregate, mobile
Replaces
700007

Technische Daten
U | 230 V | Spannung |
Wechselstrom | Stromart | |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
sc max | 460 mm | Max. Arbeitshub Zylinder |
wmax | 430 mm | Spannweite, max. |
FP | 490 kN | Abziehkraft |
A | 470 mm | |
B | 1.560 mm | |
C | 430 mm | |
D | 900 – 1430 | Arbeitshöhenbereich [Boden – Mittelachse Zylinder] (mm) |
1570 x 990 x 1510 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
Doppeltwirkend, elektrisch | Pumpe | |
≈m | 485 kg | Weight |
Zusätzliche Informationen
Scheibenabzieher, höhenverstellbar, mit Sicherheitskäfig | Funktionsprinzip | |
2 Lenkrollen mit Bremsfunktion, 2 Bockrollen | Rollen | |
Fernbedienung, 4 Adapterstücke (2x Ø 40 mm, 2x Ø 50 mm) | Im Lieferumfang |
Downloads:
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.