regionSelectionBanner.message
country.us
06:29:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technical data
d | M105x2 | Thread |
D | 175 mm | Outer Diameter |
B | 43 mm | Width |
b | 37 mm | Width press ring |
D1 | 147 mm | |
d1 | 106 mm | |
s | 5 mm | Stroke, max. |
56,6 cm² | Piston surface | |
600 bar | Pressure, max. | |
340 kN | Drive-up force, max. | |
≈m | 5,4 kg | text.product.weight |
Additional information
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
productDetailPage.downloads.title
productDetailsPage.specificationsBandTitle
Series | E | Metric fine pitch thread/trapezoid thread |


productDetailsPage.tabs.downloads.filterBox.categories.option.all
productDetailsPage.tabs.downloads.filterBox.languages.option.all

2018-11-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Türkisch
Hidrolik Somunlar HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-04-12 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Russisch
HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2021-12-13 | Technische Produktinformation | TPI 196 | Englisch
Hydraulic Nut HYDNUT

2022-03-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Englisch
Hydraulic Nuts HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH, HYDNUT..-HEAVY

2021-11-15 | Technische Produktinformation | TPI 196 | Deutsch
Hydraulikmutter HYDNUT

2021-11-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Deutsch
Hydraulikmuttern HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH, HYDNUT..-HEAVY

2018-07-4 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Finnisch
Hydraulimutterit HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-11-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Niederländisch
Hydraulische moeren HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-10-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Dänisch
Hydrauliske møtrikker HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-10-24 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Norwegisch
Hydrauliske mutre HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-11-16 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Schwedisch
Hydraulmuttrar HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-10-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Polnisch
Nakrętki hydrauliczne HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-05-30 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Portugiesisch
Porcas hidráulicas HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2018-05-14 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Spanisch
Tuerca hidráulica HYDNUT..-E, HYDNUT..-E-INCH

2019-01-25 | Anleitung (Montage, Betrieb) | BA 04 | Chinesisch
液压螺母 HYDNUT..-E、HYDNUT..-E-INCH
recentlyViewProducts.title

feature.recentlyViewedProducts.loadingSection