Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:38:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

BEARING-MATE250-450
BEARING-MATE
Transport- und Montagewerkzeug für Wälzlager
Ersetzt
BEARING.MATE250-450
Vorzugsprodukt

Technische Daten
Dmin | 250 mm | Außendurchmesser Lager, min. |
Dmax | 450 mm | Außendurchmesser Lager, max. |
500 kg | Gewicht Lager, max. | |
160 °C | Einsatztemperatur, max. | |
≈m | 6,8 kg | Gewicht |
Das Transport- und Montagewerkzeug BEARING-MATE ist ein Hilfswerkzeug für die sichere, schnelle und leichte Handhabung von mittelgroßen und großen Wälzlagern. Es ist auch verwendbar, wenn die Lager zur Montage angewärmt werden.
Das Werkzeug gibt es in vier Ausführungen mit Stahlbändern unterschiedlicher Länge. Damit können Lager mit Außendurchmessern von 250 mm bis 1 050 mm transportiert werden.
Lieferumfang
- Transport- und Montagewerkzeug BEARING-MATE
- Zwei kurze Haltebügel gegen Verkippen der Innenringe von Pendellagern
- Mehrzweckfett Arcanol Multi2 (Tube mit 20 g).
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.