Select a different country or region to see content for your location.
United States
23:59:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24036-HG
Adapter sleeve
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M180x3 | Gewinde |
B1 | 140 mm | Hülsenlänge |
≈m | 8,33 kg | Weight |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 210 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 29,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KML36 | Nutmutter | |
MBL36 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Ausführung | HG | Mit |
We are sorry...
There is currently no CAD file available for this product. If you’d like to be notified when CAD is available, sign in or register for free.