Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:57:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AH3960G-H
Withdrawal sleeve
Abziehhülse AH..-SH, Zubehör Wälzlager, hydraulisch, Fertigteil



Main Dimensions & Performance Data
d1 | 280 mm | Bore diameter |
G | Tr320X5 | Gewinde |
B1 | 112 mm | Hülsenlänge |
≈m | 10,8 kg | Weight |
Mounting dimensions
G1 | M8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Dimensions
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
a1 | 7 mm | Bearing overhang |
IG | 21 mm | Gewindelänge |
Additional information
1:12 | Kegel |
Downloads:
Your current product variant
Design | H | With |


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch