Select a different country or region to see content for your location.
United States
17:49:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GYE90-XL-KRR-B
Spannlager
Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung
Replaces
GYE90-KRR-B
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 96 mm | Breite |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 106.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 72.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 3,73 kg | Weight |
Abmessungen
C | 32 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 35,5 mm | Breite über Dichtungen |
S | 39,7 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 109,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 138 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 10 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 12 mm | Gewindeabstand |
W | 6 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,6 | Berechnungsfaktor |
Downloads:
Your current product variant
Dichtung | KRR | Beidseitig Lippendichtung |
Außenmantelform | B |
Characteristics


All
English

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch