Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:15:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCS71905-E-T-P4S-UL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
Cr | 3.650 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.870 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 150 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 56.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 43,63 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 29 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 38,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 12,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 16 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 47 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 95 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 45 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 138 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 281 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 42 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 62 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 80 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Ihre aktuelle Produktvariante
Druckwinkel | E | Druckwinkel 25° |
Dichtung | 2RSD | Beidseitig berührungslos und "lebenslang" gefettet |
Äußere Form | Norm | |
Käfig | T | Hartgewebekäfig |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Deutsch
Hochgenauigkeitslager

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch