Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:39:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2201-2RS-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Ersetzt
2201.2RS.TV


Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
D | 32 mm | Outside diameter |
B | 14 mm | Width |
Cr | 5.700 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.270 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 80 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 15.500 1/min | Limiting speed |
≈m | 52,6 g | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 16,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 27,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 25,075 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 27,17 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 18,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 16,2 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,37 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,68 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,61 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,76 | Static axial load factor |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch