Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:53:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81216
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 874, einseitig wirkend, kombiniert aus K874, GS, WS

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 115 mm | Außendurchmesser |
D1 | 82 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 8,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 327 g | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch