Select a different country or region to see content for your location.
United States
16:20:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GS81132
Gehäusescheibe
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Preferred product

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 200 mm | Außendurchmesser |
D1 | 162 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 9,5 mm | Breite des Außenringes |
≈m | 0,79 kg | Weight |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch