Select a different country or region to see content for your location.
United States
00:22:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HSS7019-C-T-P4S-UL
High speed spindle bearing
High speed spindle bearing HSS70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Preferred product



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 95 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 145 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 36.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 27.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 13.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
≈m | 1,292 kg | Weight |
Anschlussmaße
da | 105 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 136 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
a | 28,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 15 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 127 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 382 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 764 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 380 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 1.192 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 2.480 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 67 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 105 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 143 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2024-08-1 | Katalog | SP 1 | Englisch
Super Precision Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch