Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:42:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



HCM71907-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 55 mm | Außendurchmesser |
B | 10 mm | Breite |
Cr | 9.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.350 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 350 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 45.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 67.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 62,3 g | Weight |
Anschlussmaße
da | 40 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 51,5 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,15 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 41,7 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 43,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 39,6 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 43,3 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 11,9 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 34 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 89 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 186 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 98 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 264 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 569 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 33 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 47 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 63 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |
Your current product variant
Druckwinkel | C(17°) | Druckwinkel 17° |
Fett | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Äußere Form | Norm | |
Käfig | T | Hartgewebekäfig |
Toleranzklasse | P4S | Toleranzklasse P4S, FAG-Standard besser als P4 nach DIN 620 |
Anordnung Lagersatz | U | Einzellager |
Vorspannung | L | Vorspannung leicht |
Characteristics
Operating conditions for bearing HCM71907-C-T-P4S-UL-XL
In work for HCM71907-C-T-P4S-UL-XL
CO₂e caused by friction during operation
Comprehensive information with immediate calculations of the CO2e emissions of our rotative products in various application scenarios.

Load
*MandatoryMotion Influences
*Mandatory Preset calculation parameters
Arcanol MULTI2
Greasenormal cleanliness
Contamination70°C
Operating Temperature20°C
Ambient Temperature Choose your calculations
Powered by Bearinx
Please add the remaining conditions.
CO₂e emissions
For Production info_outline
Rating life
Total Rating Life (Lh10)
-
Static safety (S0)
-
Your feedback helps us to continuously improve our product.


All
English

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2019-10-2 | Sonderdruck | SSD 40 | Englisch